1. Регламент (EC) № 1907/2006 (REACh)
В качестве производителя контрольно-измерительного оборудования, наша компания не занимается производством каких-либо материалов/химических веществ. Количество материалов/химических веществ, требуемых для выпуска наших изделий, не превышает одной тонны в год. Как последующий потребитель мы освобождены от обязанности регистрации. Однако, в соответствии со Статьей 33 Регламента REACh от нас требуется обеспечение информации о веществах в том или ином виде. Настоящим мы заявляем, что наши изделия и упаковка не содержат веществ, концентрация которых превышает 0,1 процента от массы и которые входят в список веществ-кандидатов, со следующими исключениями.
Мы ожидаем, что все наши изделия, в которых используются металлы (стальные, алюминиевые и медные сплавы) и электронные компоненты, содержат больше 0,1% свинца, CAS № 7439-92-1, EC № 231-100-4, который входит в перечень особо опасных веществ для здоровья и окружающей среды (SVHC) в соответствии с REACh. Изделия, которые подпадают под данные критерии, мы включили в перечень в приложении.
2. Европейская директива RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU)
В нашей компании мы успешно реализуем Директиву EU 2011/65/EU (RoHS) и создаем соответствующий менеджмент. Электрические и электронные изделия соответствуют требованиям, что подтверждено Декларацией Соответствия ЕС.
Поправки по существу Приложения II, добавленные Директивой 2015/863/EU, будут применяться к категории 9 (контрольно-измерительное оборудование), начиная с 21.07.2021. Механические изделия, такие как манометры или термометры, не подпадают под действие RoHS 2011/65/EU, т.е. мы не уполномочены издавать Декларацию Соответствия ЕС. Однако, если вам требуется подтверждение того, что механическое изделие также соответствует ограничениям на материалы директивы, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS), мы готовы ее предоставить.
3. Резолюция MEPC. 269(68) - Hong Kong Convention
В данной резолюции перечислены вещества, например, моющие средства, применения которых в технологических процессах мы избегаем из-за их опасности, но которые ни в коем случае не входят в состав готовой продукции.
Многие перечисленные в этой резолюции вещества попадают под действие Директивы RoHS, на них распространяется все изложенное выше в п.2. Из соответствия Директиве RoHS для продуктов WIKA можно сделать вывод, что "материалы, содержащиеся в конструкции самого судна или в его техническом оснащении" к ним не относятся.
Тем не менее, наши стремления направлены на то, чтобы как можно раньше выполнить требования этой Директивы в полном объеме. Для этого на фирме WIKA разработана комплексаня программа по предотвращению применения экологически опасных веществ на возможно более ранней стадии.
Если же Вам трубуется полное отсутствие в изделиях экологически опасных веществ в короткий срок, мы со своей стороны должны определить затраты на более раннюю аттестацию и связанные с ней дополнительные расходы, а также возможные сроки ее проведения.