Продукция
Разнообразие и эксплуатационная гибкость
Огромное разнообразие выпускаемых изделий обеспечивает свободу действий при выборе технических решений, связанных с измерениями. Все многообразие изделий WIKA разделено на отдельные линейки продуктов, что позволяет удовлетворить требованиям самых различных применений. Кроме того, многие приборы можно комбинировать между собой или же дополнить, например, мембранным разделителем, капиллярными трубками или защитными гильзами.
Давление
Все от одного производителя – WIKA предлагает полный диапазон средств измерения избыточного давления, абсолютного, дифференциального давления: манометр давления (манометр), дифференциальный манометр, цифровой манометр, датчик преобразователь давления, манометры с выходным сигналом и манометры с электроконтактами, электронное реле давления и зонд уровня.
Для оптимального решения задач в каждом конкретном случае WIKA предлагает манометры с различными измерительными элементами - трубка Бурдона, мембранный элемент, капсульный элемент - напоромер.
Благодаря применению мембранных разделителей измерительные приборы могут использоваться при экстремальных температурах от -90 до +400 °C и работать с агрессивными, разъедающими, неоднородными, абразивными, высоковязкими и ядовитыми средами. Для каждого применения имеются оптимальные варианты выбора конструкции мембранных разделителей, материалов и заполняющей жидкости.
Дополнительное оборудование представлено самыми разнообразными клапанами и устройствами защиты (например, переходник для манометра, дроссель для манометра, вентиля, клапан запорный игольчатый, трехходовой кран для манометра, манифольд, сифонная трубка для манометра), а также монтажными и электротехническими принадлежностями - контроллер температуры, цифровой контроллер температуры, цифровой индикатор температуры, цифровой ПИД контроллер температуры.
Температура
Для каждого диапазона температур свое решение: к семейству электронных средств измерения температуры WIKA относятся: термопара, термопреобразователь (PTC и NTC) со встроенным соединителем или соединительным кабелем, датчик RTD с защитной гильзой, а также версии с соединительной головкой. Диапазон измерений температуры составляет от -200 до +1700 °C. Нашу линейку продукции дополняют реле температуры, аналоговый и цифровой преобразователь температуры, контроллер температуры и цифровые индикаторы.
В нашем термометре показывающем (где есть циферблат термометра) может быть использован биметаллический чувствительный элемент - термометр биметаллический, а также элементы, принцип измерения которых основан на расширении жидкости - термометр капиллярный или жидкостный термометр с капилляром, основан на расширении газа - манометрический термометр. Благодаря этим элементам термометр промышленный обеспечивает измерение в диапазоне от -200 до +700 °C с различными значениями точности, с разным временем отклика и хорошей устойчивостью к воздействию окружающей среды.
В результате интеграции электроконтактов WIKA может предложить электроконтактный термометр, наличие электроконтактов позволяет осуществлять переключение путем замыкания или размыкания цепей при достижении заданного значения температур.
Для сложных условий эксплуатации в ассортименте WIKA имеются цельноточеная или сварная защитная гильза. Предлагаемые варианты отличаются главным образом своей конструкцией; фланцевые, резьбовые или под сварку. Кроме того, защитные гильзы поставляются в версии Van Stone, а также с технологическими присоединениями для санитарных применений.
Уровень
Наши приборы работают для любого измерения уровня: WIKA предлагает широкий диапазон приборов контроля уровня измеряемой среды при температурах до 450 °C плотности до 400 кг/м³ и давлении до 500 бар. Линейка продукции состоит из байпасного уровнемера, гидростатического датчика уровня, визуального уровнемера, магнитного указателя уровня, поплавкового уровнемера, герконового датчика уровня, поплавкового датчика уровня и поплавкового сигнализатора уровня, оптоэлектронного переключателя уровня и других приборов. Специальные конструкции по спецификации заказчика дополняют линейку продуктов WIKA.
Сила
Линейка продукции включает в себя тензодатчики на растяжение/сжатие, балочные тензодатчики, тензодатчики весовой платформы, стержневые датчики силы, датчики силы натяжения, кольцевые и специальные тензодатчики, а также электронные модули и законченные системы.
Расход
Линейка нашей продукции первичных элементов измерения расхода состоит из измерительной камерной диафрагмы, измерительных участков, расходомерных сопел, трубки Вентури, трубки Пито и ограничительных диафрагм, реле расхода. Благодаря такому широкому выбору мы можем обеспечить соответствие требованиям практически любых промышленных применений. Мы также разрабатываем индивидуальные решения по вашим спецификациям и в соответствии с вашими требованиями.
Калибровка
Наивысшая точность для каждого конкретного случая: WIKA предлагает широкий выбор калибровки приборов для измерения давления, температуры и электрических параметров. В ассортименте представлены калибратор давления, калибратор температуры, токовый калибратор, пневматический калибратор, сухоблочный калибратор и т.д. Большое число патентов гарантируют превосходную точность приборов для калибровки.
Также представлена линейка эталонов, например, грузопоршневой манометр или высокоточный термометр.
Мы предлагаем целый ряд услуг по калибровке средств измерения в собственных аккредитованных DKD/DAkkS калибровочных лабораториях WIKA, а также услуги на базе мобильных систем для выполнения калибровки Ваших приборов непосредственно на объекте.
Проверенные технические решения
Для правильной эксплуатации установок с элегазом (SF6) требуется специальное оборудование. Элегаз (SF6) - WIKA предлагает полный набор изделий для работы с элегазом и обладает необходимым опытом для такого рода применений.
Технические решения
Ваши потребности – наши решения: WIKA видит себя не только в роли поставщика высококачественных средств измерения, но и как компетентного партнера, способного создавать вместе с Вами уникальные решения. Свяжитесь с нами – мы будем рады Вам помочь.