Модель CPH62I0

Искробезопасный переносной калибратор давления (исполнение Ex)

1-канальное или 2-канальное исполнение

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Организации, занимающиеся поверкой и калибровкой, сервисные службы
  • Контрольно-измерительные лаборатории
  • Испытания под давлением


Особенности

  • Искробезопасный индикатор со сменными датчиками давления модели CPT62I0 (plug-and-play)
  • Диапазоны измерения 0 ... 1000 бар [0 ... 14500 psi]
  • Тип давления: положительное и отрицательное избыточное давление, абсолютное давление и дифференциальное давление
  • Погрешность: 0,2 %, опционально 0,1 % (вкл. калибровочный сертификат)
  • Регистратор данных для записи измеренных значений


Описание

Расширенные возможности применения
Для переносного индикатора давления модели CPH62I0 имеются внешние эталонные датчики давления модели CPT62I0 с диапазонами измерения до 1000 бар [14500 psi]. Поэтому данный индикатор особенно хорошо подходит для использования в качестве тестового прибора для таких применений как технологическое проектирование, химическая промышленность, нефтеперегонные заводы и т.д.
Цифровой индикатор автоматически определяет диапазон измерения подключенного датчика давления и обеспечивает высокую точность измерения давления.

Функции
Модель CPH62I0 может использоваться для измерения как избыточного, так и абсолютного давления. Измерение дифференциального давления может выполняться с помощью 2-канальной версии CPH62I0-S2 с двумя подключенными эталонными датчиками давления модели CPT62I0. Можно выбрать следующие единицы измерения давления: бар, мбар, ф/кв. дюйм, Па, кПа, МПа, мм рт. ст. или дюйм рт. ст.
CPH62I0 можно успешно использовать в самых разных применениях благодаря встроенному регистратору данных и другим функциям, таким как Минимум, Максимум, Удержание, Тарирование, подстройка нулевой точки, сигналы тревоги, автоматическое выключение питания, определение пикового значения (до 1000 измерений/с), усредняющий фильтр и т.д.

 

Программное обеспечение
В дополнение к оценочному программному обеспечению регистратора данных GSoft, позволяющему представить зарегистрированные данные в табличном и графическом виде, для выполнения процедуры калибровки имеется калибровочное программное обеспечение WIKA-Cal. Кроме того, WIKA-CAL также позволяет выполнять калибровку с ПК, управлять калибровкой и данными прибора в базе данных SQL. Для передачи данных используется интерфейс USB.

Укомплектованные тестовые и сервисные чемоданы
Для выполнения технического обслуживания и сервисных работ имеются различные типы чемоданом. К ним относятся сервисные чемоданы с устройством создания давления или без него, аккмуляторная батарея, соединительный переходник и т.д.

Сертифицированная величина погрешности
Для каждого образцового датчика давления погрешность всей измерительной цепочки подтверждается заводским калибровочным сертификатом, которым сопровождается измерительный прибор. По запросу мы можем предоставить для данного прибора калибровочный сертификат DKD/DAkkS.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.