Модели CTH6300, CTH63I0

Переносной термометр, промышленное исполнение

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Компании, занимающиеся калибровкой и сервисом
  • Контрольно-измерительные лаборатории
  • Промышленность (лаборатории, мастерские и производство)
  • Системы обеспечения контроля качества


Особенности

  • Высокая точность 0,1 K (полная измерительная цепочка)
  • Одно- и двухканальное исполнение
  • Возможность использования зондов различных типов
  • Искробезопасное исполнение Ex ib IIB T4 Gb


Описание

Универсальный переносной термометр модели CTH6300 для мобильного, максимально качественного измерения температуры отличается высокой точностью, гибкостью и простотой использования.
Помимо термометров сопротивления Pt100 он может также обрабатывать сигналы от обычных термопар. Таким образом можно измерять температуру в диапазоне -200 ... +1500 °C [-328 ... +2732 °F].
Взрывозащищенное исполнение имеется только для версии с термометрами сопротивления Pt100.

Конструкция данного термометра особенно хорошо подходит для выполнения работ по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и сервису/калибровке приборов и оборудования измерения температуры.

Высокостабильные измерительные усилители обеспечивают минимальную погрешность измерения, а легкая настройка значительно упрощает процедуру регулировки и калибровки.

  • Калибровка "по коду" позволяет настроить стандартный зонд путем ввода его идентификационного номера
  • Физическая калибровка зонда и индикатора по одной, двум или трем точкам температуры

 

Таким образом можно свести к минимуму погрешность измерений и обеспечить высокую точность.

Укомплектованные наборы для тестирования и обслуживания
Для сохранности при транспортировке и хранении прибора и принадлежностей имеется опциональный жесткий кейс. Он вмещает один цифровой индикатор модели CTH6300 и несколько температурных зондов.

Сертифицированная погрешность
Для каждого температурного зонда погрешность всей измерительной цепочки подтверждается сертификатом заводской калибровки, входящим в комплект поставки прибора.
По дополнительному запросу также выдается сертификат калибровки DKD/DAkkS.


 

CTH6300 стандартная версия

CTH6300 стандартная версия

  • CTH6300 стандартная версияCTH63I0, ATEX версия
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.