Модели CTH6500, CTH65I0

Переносной термометр, высокоточная версия

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Калибровка термометров
  • Измерение температуры для выполнения программы обеспечения качества
  • Измерение в рамках поведения сервисных работ и работ по техническому обслуживанию
  • Долговременный мониторинг температуры и онлайн документирование

Особенности

  • Высокая точность 0,03 K при использовании Pt100
  • Одно- и двухканальное исполнение
  • Возможность использования зондов различных типов
  • Искробезопасное исполнение Ex ib IIB T4 Gb

Описание

Универсальный переносной термометр модели CTH6500 для мобильного, максимально качественного измерения температуры отличается высокой точностью, гибкостью и простотой использования.

Помимо сигналов термометров сопротивления Pt100 он может также обрабатывать сигналы от обычных термопар. Таким образом можно измерять температуру в диапазоне -200 ... +1500 °C [-328 ... +2732 °F].
Взрывозащищенное исполнение имеется только для версии с термометрами сопротивления Pt100.

Благодаря высокой точности 0,03 K в диапазоне -100 ... +150 °C​ данный прибор может быть использован как эталонный в биотехнологиях, фармацевтической и пищевой промышленности. CTH6500 также идеально подходит для решения сервисных задач и выполнения работ по техническому обслуживанию.

Высокостабильные измерительные усилители обеспечивают минимальную погрешность измерения, а легкость настройки значительно упрощает процедуру регулировки и калибровки.

  • Калибровка "по коду" позволяет настроить стандартный зонд путем ввода его идентификационного номера
  • Физическая калибровка зонда и индикатора по одной, двум или трем точкам температуры

Таким образом можно свести к минимуму погрешности измерений и обеспечить высокую точность.

Дополнительные области применения
Прибор в первую очередь предназначен для измерения температуры, тем не менее с различными зондами его можно использовать для:

  • Измерение влажности при помощи комбинированного зонда температуры/влажности
  • Измерение скорости потока в диапазоне 0,1 ... 40 м/с с флюгерным датчиком

К этим параметрам измерения также применима процедура калибровки и настройки.

CTH6500, общепромышленное исполнение

CTH6500, общепромышленное исполнение

  • CTH6500, общепромышленное исполнениеCTH65I0, взрывозащищенное исполнение Ex
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.