Модели DIH10, DIH10-Ex

Цифровой индикатор температуры

Стандартное и искробезопасное исполнение

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Цифровой индикатор температуры применение

  • Промышленные установки и машиностроение
  • Химическая отрасль промышленности
  • Нефтехимическая отрасль промышленности

Цифровой индикатор температуры особенности

  • Универсальное применение
  • Надежный, компактный дисплей
  • Интуитивно понятный интерфейс для конфигурирования
  • 7-сегментный ЖК дисплей
  • Исполнения корпуса:

 - Соединительная головка (стандарт)

 - Корпус для настенного монтажа

 - Корпус с поддерживающей трубкой


Цифровой индикатор температуры описание

Цифровой индикатор температуры модели DIH10 и DIH10-Ex - это универсальный, программируемый индикатор с дисплеем для электронных термометров.

Для функционирования соединительных головок с цифровым дисплеем DIH10 и DIH10-Ex необходимо наличие преобразователя (4-20 мА). В сочетании с преобразователем получаем надежный, качественный и точный индикатор. Погрешность измерения составляет ±0,2% диапазона измерений, ±1 разряд. 

Цифровой индикатор температуры состоит из нескольких частей: корпус, дисплейный модуль и преобразователь. Такая конструкций позволяет быстро осуществить ремонт в случае выхода его из строя или же заменять отдельные части индикатора. В стандартной версии в качестве корпуса поставляется соединительная головка из алюминия.

 

Для осуществления электрического соединения цифрового индикатора температуры достаточно открыть крышку соединительной головки с дисплеем. Легко можно настраивать диапазон дисплея при помощи кнопок.

Цифровой индикатор температуры модели DIH10 и DIH10-Exпозволяет легко и просто программировать следующие характеристики: диапазон шкал, время индикации, десятичный знак, единицы измерения (°C,°F), стабилизация нулевой точки, блокировка программирования, точка интерполяции, кодовые метки TAG. Цифровой индикатор температуры имеет возможность поворота, а большой размер цифр на 7-сегментном ЖК дисплее делает возможным считываемость показаний с различных расстояний.

Цифровой индикатор температуры модели DIH10 и DIH10-Ex имеет широкий диапазон рабочих температур -50...+85°C, что подтверждено сертификатом соответствия EAC. 

 

Стандартная версия цифрового индикатора температуры

Цифровой индикатор температуры стандартная версия

  • Стандартная версия цифрового индикатора температурыЦифровой индикатор температуры взрывобезопасная версия
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.