Модели DIH50, DIH52

Цифровой индикатор для токовой петли 4...20 мА с протоколом HART®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Технологические процессы
  • Производство промышленных установок
  • Общепромышленные применения
  • Нефтегазовая отрасль промышленности

Особенности

  • Автоматическая настройка диапазона измерения с помощью HART® коммуникации между преобразователем и HART®модулем
  • Диапазон индикации -9999 .... 99999 / гистограмма
  • Отображение единиц измерения и различных сообщений о состоянии
  • Ex исполнения
  • - модели DIHxx-B: имеют искробезопасное исполнение
  • - модели DIH5x-F: имеют взрывонепроницаемую оболочку
  • HART®: функции Secondary Master и многоточечная линия связи (модели DIH52, DIH62)

Описание

Цифровые индикаторы серии DIH являются индикаторами токовой петли 4 ... 20 мА, которые кроме того, обеспечивают коммуникацию по средствам HART® протокола между подключенным преобразователем и диспетчерской. Таким образом, диапазон и единицы измерения автоматически корректируются в зависимости от настроек подключенного преобразователя с HART протоколом.

Общие установки для температуры и давления устанавливаются на заводе. Дополнительные “пользовательские установки” могут свободно программироваться.

С помощью дисплея можно показать диапазон значений аварийного сигнала, а также минимальное и максимальное значения. Сигнал токовой ошибки от подключенных преобразователей также обнаруживается и отображается. Дисплей может быть использован в сочетании с любым преобразователем, имеющим сигнал 4 ... 20 мА.

 

Полевые цифровые индикаторы питаются непосредственно от токовой петли 4 ... 20 мА с результирующей падения напряжения менее 3 В. Полевые цифровые индикаторы могут быть установлены непосредственно на стену. Дополнительный комплект для монтажа на трубы доступен для установки на трубах диаметром 1 ... 2 ".

Модели DIHxx-B, DIHxx-Z являются основными модулями, поэтому они могут монтироваться отдельно в другие подходящие корпуса.

Модели серии DIH5x состоят из алюминиевого корпуса со встроенным основным модулем.

Модель DIH62 доступна с различными материалами корпусов, такими как пластик, нержавеющая сталь и алюминий.

 

Models DIH50 and DIH52, aluminium case
  • Models DIH50 and DIH52, aluminium case
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.