Модель GDM-063

Монитор плотности элегаза

С газовым заполнением корпуса

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Gas density monitoring in closed SF6 gas tanks

Особенности

  • Специализированный манометр с трубкой Бурдона с температурной компенсацией
  • Предназначен для применения вне помещений
  • Контактирующие с измеряемой средой части из нержавеющей стали
  • Индикатор плотности с сигнальными контактами
  • Полностью герметичный корпус, обеспечивающий независимость показаний индикатора от колебаний атмосферного давления и влияния высоты над уровнем моря

Описание

Плотность элегаза является критичным параметром работоспособности высоковольтных выключателей. В случае снижения плотности ниже допустимого значения безопасная работа оборудования не гарантируется.

Индикаторы и сигнализаторы плотности элегаза фирмы WIKA обеспечивают надежное оповещение об опасном снижении концентрации газа даже в экстремальных условиях окружающей среды.

В случае падения плотности газа в результате утечки электромагнитные сигнальные контакты, управляемые механизмом индикатора, надежно замыкают или размыкают цепь сигнализации с повторяемой точностью.

Обычные манометры не пригодны в данном случае, поскольку изменение давления газа зависит от окружающей температуры, географической высоты установки оборудования и атмосферного давления.

Указанные выше факторы влияния на показания обычного манометра могут составлять в сумме до 20 % от рабочего давления и следовательно, существенно исказить результат измерения.

С учетом этих обстоятельств все приборы контроля плотности элегаза фирмы WIKA имеют температурную компенсацию и абсолютно герметичный корпус.

 

Монитор плотности элегаза
  • Монитор плотности элегаза
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.