Модель GDM-100

Плотномер элегаза

С опциональным клапаном для повторной калибровки

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Плотномер элегаза применение

  • Коммутационное оборудование среднего и высокого напряжения
  • Контроль плотности элегаза (SF6) в закрытых резервуарах
  • Сигнал тревоги при достижении заданных значений уставки


Плотномер элегаза особенности

  • Локальный индикатор и переключающий контакт
  • Температурная компенсация и герметичное уплотнение, отсутствие влияния изменений температуры, перепада высот и колебаний атмосферного давления
  • Возможна компенсация для газовых смесей
  • В соответствии с нормативом ЕС № 517/2014 по парниковым газам выполнение функционального теста или повторной калибровки возможно без демонтажа
  • Во избежание утечек тестовое присоединение выполнено сварным

Плотномер элегаза описание

Плотномер элегаза WIKA обеспечивает надежную индикацию при опасном снижении уровня газа, даже в экстремальных условиях окружающей среды. Электроконтакты обеспечивают предупреждение оператора при падении плотности изолирующего газа ниже заданного значения уставки в результате утечки.

Плотномер элегаза имеет локальный индикатор, благодаря которому возможно считывание значений давления, приведенных к 20 °C [68 °F].

С целью обеспечения безопасности коммутирующего оборудования, защиты другого оборудования  и окружающей среды общепринятой практикой является регулярное выполнение функциональных тестов. В соответствии со статьей 5 норматива ЕС № 517/2014 по парниковым газам рекомендуется проводить проверки системы определения наличия утечек раз в 6 лет, если система содержит > 22 кг элегаза (SF6) и установка была введена в эксплуатацию после 01 января 2017.

С помощью сварного клапана плотномер элегаза может быть изолирован от процесса и повторно откалиброван без необходимости его демонтажа. Это не только сокращает время на выполнение обслуживания, но и минимизирует риски выброса элегаза (SF6), а также исключает потенциальные утечки в процессе повторного ввода в эксплуатацию.

При подключении прибора калибровки (например, модели ACS-10 или модели BCS-10) к клапану для повторной калибровки плотномер элегаза автоматически отключается от элегазовой ячейки, после чего может выполняться процедура калибровки. По окончании процесса повторной калибровки прибор калибровки можно отключить от клапана, а соединение с элегазовой ячейкой восстановится автоматически.

Плотномер элегаза может быть оснащен клапаном для повторной калибровки в качестве решения для модернизации приборов, которые уже установлены на объекте, например, клапаном модели GLTC-CV. Клапан монтируется между элегазовой ячейкой и прибором.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.