Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для очень высоких давлений до 15000 бар [217000 psi]
Для очень высоких давлений Датчик давления модели HP-2 специально предназначен для применений с очень высокими значениями давления до 15000 бар [217500 psi]. Это делает его одним из немногих измерительных приборов в мире, способных надежно измерять такие высокие значения давления.
Высокая точность Данный датчик давления имеет очень хорошую долговременную стабильность и характеризуется чрезвычайно высокой точностью измерения даже при крайне высоких значениях давления. Опционально поставляются приборы с классом точности 0,25% в диапазонах измерения до 0...10000 бар [145000 psi] включительно.
Длительный срок службы Благодаря своей превосходной стабильности в циклах нагружения модель HP-2 имеет очень большой срок службы, даже в условиях динамического давления. Специально разработанная для работы в условиях больших ударных нагрузок защита от кавитации и бросков давления позволяет значительно увеличить срок службы прибора. Данную защиту особенно рекомендуется использовать при работе с водой, выступающей в качестве среды передачи давления.
Модели A-AI-1, A-IAI-1
Стандартное исполнение или Ex исполнение
Модель DI10
Модель DI32-1
Для установки в панель, 48 x 24 мм
С круглым разъемом M12 x 1
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.