Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N

Запорно спускной клапан

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Запорно спускной клапан применение

  • Отсечка и дренаж приборов измерения давления
  • Для газообразных и жидких агрессивных сред, не являющихся высоковязкими или кристаллизующимися, также для агрессивной окружающей среды
  • Непрерывные технологические процессы: нефтегазовая, нефтехимическая, химическая промышленность, производство электроэнергии, водоподготовка и очистка сточных вод


Запорно спускной клапан особенности

  • Конструкция с низкой степенью износа благодаря невращающемуся наконечнику штока в крышке
  • Минимальное усилие при вращении и плавность работы рукоятки вентиля даже при высоком значении давления
  • Повышенная степень безопасности благодаря противовыбросовой конструкции крышки вентиля
  • По запросу возможно сочетание вентилей и приборов в соответствии со спецификацией заказчика (адаптация)
  • Седло клапана тестируется на герметичность согласно BS6755 / ISO 5208, скорость утечки соответствует классу A


Запорно спускной клапан описание

Запорно спускной клапан позволяет отделить технологический процесс от измерительных приборов, таких как манометры, реле или преобразователи. Путем закрывания данного клапана можно безопасно демонтировать прибор для проведения работ по техническому обслуживанию, например, для калибровки или замены. При наличии опционального дренажного отверстия запорно спускной клапан может обеспечить связь прибора с атмосферой. Даже в стандартном исполнении клапан имеет два дополнительных присоединения. Их можно использовать в качестве дренажных отверстий или для присоединения дополнительных приборов.

За счет невращающегося наконечника штока снижается износ уплотнительных элементов. В результате, особенно при частом открывании и закрывании, происходит заметное увеличение срока службы.

Благодаря противовыбросовой конструкции запорно спускной клапан обеспечивает эксплуатационную безопасность, особенно в применениях с высокими значениями давления.

Опционально WIKA предлагает профессиональную установку на вентилях приборов измерения давления, а также другого дополнительного оборудования, что позволят получить полностью готовую к установке конструкцию, называемую по-другому сборка. Для обеспечения надлежащих характеристик всей системы выполняется дополнительное испытание на герметичность всей сборки.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.