Модель PG43SA-D

Манометр мембранный с открытой мембраной

Для стерильных применений, встроенная система контроля мембранного элемента, НР 100мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Асептические измерения давления для фармакологической и биотехнологической промышленности
  • Механический индикатор давления на трубопроводах, ферментерах, биореакторах и резервуарах
  • Индикация давления в процессе переработки и транспортировки высококачественных и критичных сред
  • Подходит для производства активных фармацевтических субстанций (API)
  • Для газов, паров, жидкостей, вязких, порошкообразных и кристаллизующихся сред


Особенности

  • Контроль встроенной мембраны с отображением состояния
  • Два барьера для надежной изоляции процесса от атмосферы
  • Механическая передача давления без использования жидкости
  • Возможность полного помещения в автоклав, совместим с процедурами CIP и SIP
  • Наличие патента, признанного в различных странах, например, DE 10 2015 006524


Описание

Манометр модели PG43SA-D предназначен специально для удовлетворения высочайших требований к безопасности, предъявляемым в фармацевтической и биопромышленности. Благодаря патентованной технологии контроля состояния мембраны риск неконтролируемого ее разрушения исключается, т.к. в случае разрушения на циферблате манометра немедленно возникает красная точка. Если точка на циферблате остается белой, значит измерительный элемент в исправном состоянии и дорогостоящее техническое обслуживание точки измерения не требуется.

В случае разрушения мембраны второй барьер измерительного прибора обеспечивает надежную изоляцию окружающей среды и процесса друг от друга.

Мембрана манометра передает давление измеряемой среды на измерительный элемент исключительно механически, без использования жидкости. Благодаря своей толщине элементы мембраны крайне прочны и обладают исключительной перегрузочной способностью, обеспечивая таким образом безопасное измерение давления без риска загрязнения.

Приварной заподлицо мембранный элемент в сочетании с асептическим исполнением обеспечивают отсутствие мертвых зон в технологических присоединениях. Независимый индикатор давления, не требующий внешнего источника питания, находит применение в процессах обработки и транспортировки высококачественной и критичной среды, например, в миниатюрных емкостях.

Манометр модели PG43SA-D в санитарном исполнении может использоваться для процедур CIP (очистка в точке установки) и SIP (стерилизация в точке установки), в зонах промывки, а также он может полностью подвергаться стерилизации в автоклаве. Поэтому измерительный прибор может быть надежно и быстро очищен. Модель PG43SA-D соответствует санитарному стандарту 3-A и сертифицирован EHEDG.

В качестве соответствия GMP-документации имеются сертификаты 3.1 и 2.2, например, сертификат на материал или список однозначных мер.

С индикатором для контроля состояния мембранного элемента

Safe pressure measurement in sanitary applications | Diaphragm pressure gauges in hygienic design

  • С индикатором для контроля состояния мембранного элементаВид сзадиSafe pressure measurement in sanitary applications | Diaphragm pressure gauges in hygienic design
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.