Модель PG43SA-S

Манометр с открытой мембраной

Для стерильных применений, НР 100мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение давления в стерильных условиях фармацевтической, пищевой промышленности и производства напитков, а также в биотехнологиях
  • Механический индикатор для отображения значения давления в трубопроводах, ферментерах, биореакторах и резервуарах
  • Контроль давления/вакуума в процессе очистки, стерилизации, испытаний под давлением
  • Для газов, сжатого воздуха, пара; жидкости, вязких, порошкообразных и кристаллизующихся сред


Особенности

  • Безопасность благодаря механической передаче давления
  • Корпус и части, контактирующие с измеряемой средой, в стерильном исполнении
  • Подходит для SIP и CIP процессов, имеются версии для автоклавирования
  • Простая подстройка нулевой точки
  • Высокая перегрузочная способность

Описание

Мембранный манометр модели PG43SA-S предназначен для удовлетворения требований, предъявляемых стерильными применениями.

Исключительно механическая передача давления с помощью мембранного измерительного элемента и высокая перегрузочная способность обеспечивают безопасность измерений. Благодаря использованию сухой измерительной ячейки исключается опасность попадания передающей среды в продукт. Открытая приварная мембрана в сочетании с асептическими технологическими присоединениями (такими как клэмповое, резьбовое, VARINLINE®, BioControl®) позволяет избежать наличия мертвых зон в месте контакта технологического присоединения с измеряемой средой.
Манометр находит применение, например, в качестве независимого индикатора давления без внешнего источника питания на мобильных резервуарах.

Манометр модели PG43SA-S в стерильном исполнении можно использовать для CIP (очистка на месте), SIP (стерилизация на месте) и в зонах промывки, а также дополнительно его можно полностью стерилизовать в автоклаве. Таким образом, измерительный прибор можно надежно и быстро очищать. Сверху корпуса имеется доступ к регулировочному винту, позволяющему легко осуществить коррекцию нуля.

Манометр модели PG43SA-S на основании проверок, проводимых сторонними организациями, соответствует санитарному стандарту 3-A.

Различные сертификаты 3.1 и 2.2 позволяют получить соответствующую GMP документацию, такую как сертификат на материал или перечень калибровочных значений.

Манометр с пластинчатой пружиной

Безопасные измерения в стерильных применениях | Мембранные манометры в асептическом исполнении

  • Манометр с пластинчатой пружинойВид сзадиБезопасные измерения в стерильных применениях | Мембранные манометры в асептическом исполнении
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.