Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для промышленного применения
Реле давления для насоса модели PSM-520 используется для контроля и управления процессами, а также в системах аварийной сигнализации промышленного применения. Точка переключения может регулироваться заказчиком непосредственно на объекте.
Реле давления для насоса позволяет коммутировать электрическую нагрузку до 230 В перем. тока, 50/60Гц, 10 A.
Реле давления для насоса модели PSM-520 широко применяется в процессах с некоррозионными средами, такими как масло, вода и воздух.
Модель A-10
Для общепромышленного применения
Модель LS-10
Модель 111.12
Стандартное исполнение, осевое (сзади) подключение
Модель O-10
Для общепромышленных применений
Модель 213.53
Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав, корпус из нержавеющей стали, НР 50, 63 и 100мм
Модель LF-1
Для применений с повышенными требованиями
Реле давления для насоса, модель PSM-520
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.