Модель LF-1

Гидростатический датчик уровня

Для применений с повышенными требованиями

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Описание

  • Измерение уровня в резервуарах и баках-хранилищах
  • Контроль перелива и режима холостого хода
  • Измерение уровня в реках и озерах
  • Контроль глубинных скважин и уровня грунтовых вод
  • Системы измерения уровня с питанием от батарей

Особенности

  • Подходит для выполнения измерений в загрязненных и агрессивных средах
  • Эффективный процесс подачи измеряемой среды и большой диаметр отверстия для отбора давления предотвращает возможность закупорки прибора и позволяет снизить объем работ по техническому обслуживанию
  • Может использоваться в опасных зонах
  • Разработан для беспроводных применений

Описание

Долговременная надежность
Разнообразные циклы тестирования гарантируют высокую надежность и длительный срок службы не только при работе со всеми основными типами масел и топлива, включая агрессивную сырую нефть и биотопливо, но и при использовании с проточной и стоячей водой, а также при очистке сточных вод.

Благодаря новейшим разработкам, используемым при производстве кабелей, компонентам, изготавливаемым из высоколегированной нержавеющей стали, а также дополнительной защите от перегрузки по напряжению при ударе молнии гидростатический датчик уровня прекрасно подходит для измерения уровня жидкостей даже в открытых водоемах.

Высокоточные измерения уровня и температуры с поддержкой коммуникации по протоколу HART®
Благодаря погрешности измерения максимум 0,5 %, долговременному дрейфу 0,1 % и незначительному влиянию температуры гидростатический датчик модели LF-1 является надежным измерительным прибором, обеспечивающим контроль уровня в резервуарных парках и резервуарах с водой.

Дополнительный аналоговый выходной сигнал по температуре позволяет компенсировать температурную погрешность в диапазоне -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]. Встроенная коммуникация по протоколу HART® может использоваться для масштабирования диапазона измерения и параметрирования единиц измерения, аварийной сигнализации и т.д.

Электронный блок, оптимизированный для работы от батарей
Современная электронная система обеспечивает не только высокую долговременную точность измерений, но и длительное время автономной работы от батареи благодаря низкому энергопотреблению, быстрому отклику и низкоуровневым выходным сигналам.

Безопасность в опасных зонах
Оптимальная искробезопасная электронная система сертифицирована в соответствии с международными стандартами и позволяет безопасно использовать прибор в среде взрывоопасных газов и паров.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.