Как работает термометр сопротивления?
Сопротивление резистора (термометра сопротивления TR10) изменяется в зависимости от температуры. При повышении температуры возрастает сопротивление резистора, это так называемый резистор с «положительным температурным коэффициентом». Резисторы Pt100 и Pt1000 обычно используются для промышленного применения.
Что такое 2-х, 3-х, 4-х проводные схемы подключения?
Схемы описывают количество проводов, которым присоединен резистор (например, PT100). При простейшем 2-х проводном соединении сопротивление проводов может привести к ошибке в результатах измерений, это негативное влияние может быть компенсировано в 3-х или 4-х проводной схеме подключения и, таким образом, точность измерения улучшается.
Что такое колебания и перерегулирование?
Контроль по двум точкам часто включает в себя волнообразное движение сигнала. Повышение температуры выше заданного значения после начала контроля температуры называют перерегулированием или выходом за установленные пределы. Изменения температуры около установленной точки называют колебаниями. Лучшее качество управления достигается при минимальных колебаниях и выходах за установленные пределы.
Что означает Pt100?
Pt значит Платиновый. 100 установленное номинальное сопротивление для 100 Ом при 0°C (138,5 Ом при 100°C ) в соответствии с DIN EN (IEC) 60751.
Что происходит при высокой температуре окружающей среды более 85°С?
Получается большая ошибка в измерениях и повреждение электронных компонентов преобразователя.
Что такое PID контроллер?
ПИД-контроллер представляет собой сочетание пропорционально-интегрально-дифференциального законов регулирования. Таким образом, с помощью пропорционального управления температуру регулируют плавно, без колебаний. Через встроенный блок управления производится автоматическое сопоставление смещения и через пропорциональное регулирование происходит быстрая реакция на внешние возмущения.
Что такое двухточечный контроллер?
Двухточечный контроллер это работающий с перерывами контроллер с двумя состояниями выхода. В зависимости от того, находится ли фактическое значение выше или ниже заданного значения, верхнее или нижнее состояние выхода активно. Двухточечные контроллеры используются, когда регулируемая переменная не меняется постоянно, а переключается между двумя положениями, например, On / Off. Хоть и двухточечный контроллер достигает стабильного состояния, он никогда не перестает работать. При существенных изменениях установленной точки, он безусловно, может контролировать быстрее, чем это возможно с другими системами управления процессами.
Что такое D-контроль?
D-контроль (или функция регулирование по производной) используется для того, чтобы удерживать выход пропорциональным к функции регулирования производной по времени на входе.
Что такое Р-контроль?
P-контроль (пропорциональное регулирование) используется для того, чтобы удерживать выход пропорциональным отклонению между установленной точкой и фактическим значением.
Что такое производная по времени?
Производная по времени является временем, необходимым для контроля дифференциала до момента, когда отклонение темпа будет в соответствии с управляющим выходом в пропорциональном управлении. Чем больше производная по времени, тем сильнее производный компонент выходного сигнала.
Что такое гистерезис?
Функция контроля по двум точкам включает и выключает выход в зависимости от отклонения от установленной точки. Это означает, что выходной сигнал часто меняется вместе с маленькими температурными изменениями. Это может сократить срок службы выходного реле и может сократить срок службы переключателя питания. Таким образом, создается разделение между точками включения и выключения. Эта разница между точками переключения известна как гистерезис.
Что такое время интегрирования?
Время интегрирования определяется временем, в течение которого интеграция должна достичь значения переходной характеристики Р-контроллера. Чем короче время интегрирования, тем сильнее эффект интегрального компонента. Если время интегрирования слишком мало, то это может привести к колебаниям.
Что такое установленная точка?
Установленная точка это параметр, на который регулятор температуры должен реагировать. Время, необходимое для достижения стабильного контроля, варьируется для разных систем контроля.
Что такое термо-ЭДС (или эффект Зеебека)?
Эффект имени Томаса Иоганна Зеебека состоит в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает термо-ЭДС, если места контактов поддерживают при разных температурах. Цепь, которая состоит только из двух различных проводников, называется термоэлементом или термопарой.