Как работает термометр сопротивления?
Сопротивление резистора (термометра сопротивления TR10) изменяется в зависимости от температуры. При повышении температуры возрастает сопротивление резистора, это так называемый резистор с «положительным температурным коэффициентом». Резисторы Pt100 и Pt1000 обычно используются для промышленного применения.
Что такое 2-х, 3-х, 4-х проводные схемы подключения?
Схемы описывают количество проводов, которым присоединен резистор (например, PT100). При простейшем 2-х проводном соединении сопротивление проводов может привести к ошибке в результатах измерений, это негативное влияние может быть компенсировано в 3-х или 4-х проводной схеме подключения и, таким образом, точность измерения улучшается.
Что означает "резистор с отрицательным температурным коэффициентом"?
Резистор с отрицательным температурным коэффициентом проводит электричество лучше при более высоких температурах, чем при низких. Они также известны как резисторы с ОТК (отрицательным температурным коэффициентом). Как правило, резисторы с ОТК используются при производстве пластмасс, продуктов питания и напитков.
Что подразумевается под резисторами с положительным температурным коэффициентом?
Резистор с положительным температурным коэффициентом проводит электричество хуже при более высоких температурах, чем при низких. Они также известны как резисторы с ПТК (положительным температурным коэффициентом). Обычно их используют на наиболее ответственных точках измерения температуры, например, в химической отрасли промышленности.
Какое влияние оказывает плохая изоляция?
В соответствии с DIN EN 60751 раздел 6.3.1 значение сопротивления изоляции между каждой измерительной цепью и оболочкой, как минимум испытательное напряжение 100 В постоянного тока, не должно быть меньше, чем 100 МОм. Если сопротивление изоляции слишком низкое, то возникает погрешность измерения, что вызывает отображение слишком низких значений температуры. Для термометров сопротивления (кабель с оболочкой) значение сопротивления изоляции 100 кОм, приводит к ошибке на дисплее до 0,25 Ом, а при 25 кОм ошибка достигает значений 1 Ом. На всех термометрах сопротивления производства WIKA испытание изоляции проводится с напряжением 500 В DC, таким образом, сопротивление изоляции проверяется при значении 1000 МОм, т.е. мы проверяем этот параметр с 50 кратным запасом от значений, указанных в стандарте.
Какая минимальная длина измерительной вставки рекомендуется в качестве приблизительного ориентира для составных защитных гильз для того, чтобы минимизировать ошибки рассеивания тепла?
для газообразных сред: 15 ... 20 диаметров концов защитных гильз
для жидкообразных сред: 5 ... 10 диаметров концов защитных гильз
для твёрдных сред: 3 ... 5 диаметров концов защитных гильз
(Эти стандартные значения действительны только для статическогого состояния сред. Зазор между защитной гильзой и измерительной вставкой должен быть менее 0,5 мм)
Почему в течение некоторого времени было разделение между классами точности "проволочных" и "тонкоплёночных" датчиков Pt100?
В прошлом никакого различия между двумя основными типами датчиков и пределами измеряемой ими температуры не было. Но практика показала, что тонкопленочные датчики имеют отклонение от характеристик. Данный факт зафиксирован в DIN EN 60751: 2009-5, в связи с этим было введено соединение диапазонов температур в пределах отдельных классов точности.
Почему резистор Pt100 с классом точности А или АА по DIN EN 60751 должен использоваться с 3-х или 4-х проводной схемой подключения?
2-проводное подключение не допускается для классов А и АА по DIN EN 60751, так как здесь внутреннее сопротивление провода добавляется к измеренному значению. Это, как правило, превышает установленное значение допустимой погрешности для термометра. Можно измерять сопротивления кабеля при комнатной температуре и преобразовывать (например, при помощи преобразователя), но сопротивление внутреннего проводника кабеля, зависящее от температуры, будет добавляться как дополнительная погрешность. Заключение: 2-проводная схема не подходит для точного измерения температуры.
Какие существуют типы монтажа переключателей температуры?
Переключатели температуры могут монтироваться либо непосредственно, либо удаленно с помощью капилляра.
Что понимается под погрешностью механических переключателей давления или температуры?
Под погрешностью понимается отклонение между уставкой и фактическим значением точки переключения. Для механических переключателей давления или температуры термином “погрешность” пользуются крайне редко, потому что уставка часто устанавливается самим пользователем.
Что такое воспроизводимость применительно к механическим переключателям давления или температуры?
Воспроизводимость является одной и важнейших характеристик механических переключателей давления или температуры. Данный параметр описывает максимальное отклонение между точками переключения при неоднократном приближении в одному и тому же значению давления или температуры. Эта величина показывает, насколько надежно переключатель давления будет каждый раз срабатывать при одном и том же значении давления.
Какой переключатель необходимо использовать в системе обеспечения безопасности?
Для использования в системах обеспечения безопасности нужен переключатель давления или температуры с сертификатом SIL.
Что означают термины гистерезис /дифференциал/зона нечувствительности применительно к переключателям давления или температуры?
Все три термина означают разницу между точкой переключения и точкой сброса. В точке переключения за счет приведения в действие переключатель изменяет состояние подключенной цепи. В точке сброса восстанавливается
первоначальное состояние. Это является сущностью переключателя.