Модель TR11-A

Измерительная вставка

Для термометра сопротивления, трубчатая конструкция

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Замена чувствительного элемента при обслуживании
  • Для любых промышленных и лабораторных применений


Особенности

  • Диапазон измерения -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
  • Трубчатая конструкция
  • Конструкция с пружинным поджатием
  • Взрывозащищенное исполнение с соответствующими сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Описание

Измерительные вставки, соответствующие требованиям DIN 43735 для термометров сопротивления, предназначены для монтажа в защитную гильзу. Применение без защитной гильзы допускается только в крайних случаях. Измерительная вставка изготавливается из трубки, запаянной с одной стороны. Чувствительный элемент расположен на конце измерительной вставки. Измерительные вставки поставляются с нагрузочными пружинами, обеспечивающими надежный контакт с дном защитной гильзы.

Кроме версий по стандарту DIN имеются другие специальные варианты исполнения, например:

  • измерительные вставки другой длины (также имеются промежуточные значения длины)
  • без клеммного блока
  • с преобразователем

Тип и количество чувствительных элементов, погрешность и схему подключения можно подобрать для каждого конкретного применения.

Для модели TR11-A имеется большое число сертификатов взрывозащиты.

Область применения может быть расширена за счет конструкции без клеммного блока, предназначенной для непосредственной установки преобразователя. Опционально могут устанавливаться аналоговые или цифровые преобразователи WIKA.

Измерительная вставка
  • Измерительная вставка
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.