Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Замена измерительных вставок для обслуживания
  • Для промышленных и лабораторных применений

Особенности

  • Диапазон применения от - 200 до + 600 °C
  • Сделан из минерально изолированного кабеля
  • Функциональная безопасность (SIL) только для модели преобразователя T32
  • Конструкция с подпружиненным сенсором
  • Взрывозащищенные версии

Описание

Измерительные вставки для термометров сопротивления по DIN 43735, описанная ниже, предназначена для установки в защитные гильзы. Использование без защитных гильз возможно только в специальных случаях. Измерительная вставка изготавливается из гнущегося минерально изолированного кабеля. Чувствительный элемент расположен на конце измерительной вставки. Измерительные вставки обычно поставляются подпружиненными для обеспечения хорошего контакта с внутренней торцевой частью защитной гильзы. 

Возможны версии по спецификации клиента, отличные от версий по DIN, например:

  • другие длины измерительных вставок (также промежуточные длины)
  • с установленным кожухом, подходящим по внутреннему диаметру защитной гильзы
  • без клеммного блока
  • с преобразователе 

Тип и количество сенсоров, погрешность и тип соединения могут выбираться в зависимости от применения.

Диапазон применений расширяется версиями без клеммного блока для прямого монтажа преобразователя. Опционально аналоговые или цифровые преобразователи WIKA могут быть установлены.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.