Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Сменная измерительная вставка для выполнения сервисных работ
  • Для любых промышленных и лабораторных применений


Особенности

  • Номинальный рабочий диапазон температур чувствительного элемента -40 ... +1200 °C [-40 ... +2192 °F]
  • Изготовлена из измерительного кабеля в оболочке с минеральной изоляцией
  • Функциональная безопасность (SIL) при использовании преобразователя температуры модели T32
  • Конструкция с пружинным поджатием
  • Взрывозащищенные версии (опция)


Описание

Измерительные вставки в соответствии с DIN 43735 для описываемых здесь термометров сопротивления предназначены для установки в защитную гильзу. Использование без защитной гильзы возможно только в особых случаях. Измерительная вставка изготавливается из гибкого защищенного кабеля с минеральной изоляцией. Спай расположен в наконечнике измерительной вставки. Измерительные вставки обычно имеют пружинное поджатие для обеспечения надежного контакта с дном защитной гильзы.

Помимо исполнений по стандарту DIN имеются версии прибора, изготовленные  по спецификации заказчика, например:

  • другие длины измерительных вставок (также измерительные вставки промежуточной длины)
  • с установленной втулкой, соответствующей внутреннему диаметру защитной гильзы
  • без клеммного блока
  • с преобразователем

Тип и количество чувствительных элементов, а также значение погрешности можно выбрать в зависимости от конкретного применения.

Диапазон применений расширяется за счет наличия исполнений без клеммного блока для непосредственного монтажа преобразователя. Опционально можно установить преобразователи из ассортимента WIKA.

Для измерительной вставки TC10-A имеется большое количество различных нормативных документов, касающихся взрывозащиты.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.