Может ли трехпроводное подключение работать также и по двухпроводной схеме подключения?
Нет.
Способен ли каждый датчик измерять давление любой среды?
Нет, материалы, указанные в типовом листе, должны быть проверены заказчиком на соответствие.
Может ли быть изменен разъем?
Электрический разъем не может быть изменен.
Можно ли переключаться между 4…20 мА и 0…10 В?
Нет, выходной сигнал указывается при заказе и не может быть изменен.
Что вызывает дрейф нуля?
Дрейф нуля вызывают, как правило, старение электрических компонентов, температурные колебания и электрическая нагрузка.
Какие существуют решения для гашения пульсаций?
Для этого мы рекомендуем использовать технологическое присоединение с уменьшенным диаметром
пневматического порта 0,6 мм или 0,3 мм.
Будет ли преобразователь давления работать без блока питания?
Нет.
Что значит NAMUR?
NAMUR-это аббревиатура от "Normenausschuss Mess - und Regeltechnik" (Комитет по стандартизации контрольно-измерительных приборов).
Что такое ATEX?
ATEX-широко используется как синоним для Европейского Союза сертификации ATEX. Название происходит в форме аббревиатуры от французского "взрывающаяся атмосфера". В настоящее время состоит из двух директив, а именно взрывозащита оборудования директива ATEX 94/9/EC и рабочего места директива ATEX 99/92/EC.
Каковы сигнальные значения в соответствии с NAMUR?
NAMUR вниз по шкале: 3,5 мА
NAMUR вверх по шкале: 21,5 мА
Что означает Температурный Класс?
Температура воспламенения это минимальная температура, при которой горючая смесь газов может воспламениться при контакте с пламенем, горячей поверхностью или при возникновении искры. Газы и пары делятся на классы, в которых температура поверхности всегда должна быть меньше, чем у смеси. (T1 > 450 °C, T2 > 300 °C, T3 > 200 °C, T4 > 135 °C, T5 > 100 °C, T6 > 85 °C).
Что обозначают зоны взрывозащиты?
Газы:
Зона 0 (Категория 1): постоянная или долгосрочная опасность взрывов
Зона 1 (Категория 2): взрывоопасная атмосфера существует иногда
Зона 2 (Категория 3): взрывоопасная атмосфера существует изредка, и в течение короткого времени
Пыль: Зоны 20, 21, 22 с теми же значениями
Каковы предельные значения тока выходного сигнала в соответствии с NAMUR?
Нижний предел выходного сигнала в соответствии с NAMUR 3,8 мА (возможно другое значение)
Верхний предел выходного сигнала в соответствии с NAMUR 20,5 мА (возможно другое значение)