Модель 32

Стеклянный термометр

V-образная форма

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Универсальное применение
  • Технологические процессы
  • Для установки в емкости
  • Системы отопления

Особенности

  • Высокая виброустойчивость
  • Неопасная конструкция
  • Диапазон измерения -60 ... +200 °C

Описание

Промышленные стеклянные термометры - модели 32 в основном используются в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, энергетика, производство холодильной техники.

Особенностью данных термометров является высокая точность и долговечность (из-за отсутствия механически изнашиваемых частей).

Под углом 90° под DIN 16182

Под углом 90° под DIN 16182

  • Под углом 90° под DIN 16182Прямой дизайн под DIN 16181Под углом 135°
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.