Гидростатический датчик уровня, иногда также называемый зондом уровня, представляет собой особый тип датчика давления для измерения гидростатического уровня в резервуарах, колодцах, шахтах и скважинах. Для этого преобразователь давления погружают непосредственно в жидкость, подлежащую измерению, и располагают как можно ближе ко дну. Там гидростатический датчик уровня измеряет гидростатическое давление, что позволяет получить прямой сигнал о текущем уровне, то есть о высоте столба жидкости над преобразователем.

Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Что вызывает дрейф нуля?

Дрейф нуля вызывают, как правило, старение электрических компонентов, температурные колебания и электрическая нагрузка.

Какие существуют решения для гашения пульсаций?

Для этого мы рекомендуем использовать технологическое присоединение с уменьшенным диаметром
пневматического порта 0,6 мм или 0,3 мм.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.