Подходящее реле давления для любого применения

При достижении заданной величины давления реле давление открывает или закрывает соответствующий переключающий контакт. В зависимости от требований заказчика, реле давление можно использовать как с механическими, так и с электрическими переключающими контактами, с дисплеями или без, а также в различных вариантах монтажа. Реле давление (мембранное реле давления, электронное реле давления) используется во множестве промышленных и технических процессов.

Интернет-магазин WIKA

Хотите купить реле давления? Закажите быстро и легко нужное реле давления прямо у нас - с качеством WIKA, к которому вы привыкли.

В интернет-магазин
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Какие существуют решения для гашения пульсаций?

Для этого мы рекомендуем использовать технологическое присоединение с уменьшенным диаметром
пневматического порта 0,6 мм или 0,3 мм.

Что означают термины гистерезис /дифференциал/зона нечувствительности применительно к переключателям давления или температуры?

Все три термина означают разницу между точкой переключения и точкой сброса. В точке переключения за счет приведения в действие переключатель изменяет состояние подключенной цепи. В точке сброса восстанавливается
первоначальное состояние. Это является сущностью ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.