Термопары для измерения температуры до 1 700 °C

Термопара генерирует напряжение, величина которого непосредственно зависит от температуры. Термопара - эта высокотемпературный термометр, он подходит для измерения высоких температур до 1700 °C. Конструкция термопары очень устойчива к высоким вибрационным нагрузкам (в зависимости от модели прибора, чувствительного элемента датчика и материала смачиваемой части). Классы точности 1 и 2 термопар в соответствии с МЭК 60584, а также стандартные и специальные классы в соответствии с ASTM E320.

Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Что такое межкристаллическая коррозия?

МК (Межкристаллическая коррозия) является формой коррозии, которая может возникнуть в большинстве сплавов при соответствующих условиях. Она также известна как "зерна распада" или "обеднение хромом". Коррозия происходит по границам зерен. В сплавах стали, легированн ... больше

Что означает Температурный Класс?

Температура воспламенения это минимальная температура, при которой горючая смесь газов может воспламениться при контакте с пламенем, горячей поверхностью или при возникновении искры. Газы и пары делятся на классы, в которых температура поверхности всегда должна быт ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.