Подходящие датчики давления для поставленной измерительной задачи

Датчик давления преобразовывает физическую величину «давления»в стандартный промышленный сигнал. Портфолио WIKA включает широкий спектр датчиков давления для общего промышленного применения. Специальные версии для охлаждения и кондиционирования воздуха, пищевой промышленности, для применения на мобильных установках, для работы с медицинскими газами и в полупроводниковой промышленности. Датчики давления WIKA  - это точность до 0,05 %, диапазоны измерений от 0,05 до 15 000 бар, цифровые интерфейсы, такие как CANopen и IO-Link, а также различные международные подтверждающие сертификаты, включая сертификаты для применения в опасных зонах.

Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Можно ли переключаться между 4…20 мА и 0…10 В?

Нет, выходной сигнал указывается при заказе и не может быть изменен.

Что вызывает дрейф нуля?

Дрейф нуля вызывают, как правило, старение электрических компонентов, температурные колебания и электрическая нагрузка.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.