Мембранный разделитель WIKA, смонтированный совместно с манометрами, преобразователями, датчиками давления и т.д. был признан и оценен на международном уровне за решение самых трудных измерительных задач. Используя мембранные разделители, измерительные приборы можно применять при экстремальных температурах от -90 до +400 °C, а также в агрессивных, коррозийных, многофазных, абразивных, очень вязких или токсичных средах. Для каждого типа применения предполагается своя оптимальная конструкция, материалы и передающая жидкость.

Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Как влияет диаметр мембраны на результат измерения?

Мембраны, имеющие небольшой диаметр, позволяют измерять относительно небольшие изменения объема. Чем больше диаметр мембраны, тем лучше можно компенсировать возникающую погрешность.

Что такое разделительная мембрана капсульного типа?

Этот тип особенно подходит для неоднородных сред, так как он устанавливается напрямую в среду. Требуется минимальная площадь по сравнению с другими мембранными разделителями. Давление фиксируется "точечно". Устройство передачи давления состоит из закрытой с одной с ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.