Термопреобразователи (термометры сопротивления)

Термопреобразователь с датчиком температуры Pt100 и сенсором Pt1000

Термометры сопротивления имеют платиновые сенсорные элементы, сопротивление которых меняется зависимости от температуры. В линейке продукции WIKA имеется термопреобразователь с подключенным кабелем, а также версия с соединительной головкой. Датчик температуры Pt100 или сенсор Pt1000 может быть установлен прямо в соединительную головку. Термометры сопротивления предназначены для работы в диапазоне -200... +600 °C (в зависимости от модели, чувствительного элемента датчика, класса точности и материалов, контактирующих со средой). Классы точности AA, A и B применимы ко всем термометрам сопротивления. Их значение допуска соответствует IEC 60751.

Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Как работает термометр сопротивления?

Сопротивление резистора (термометра сопротивления TR10) изменяется в зависимости от температуры. При повышении температуры возрастает сопротивление резистора, это так называемый резистор с «положительным температурным коэффициентом». Резисторы Pt100 и P ... больше

Что такое минерально – изолированный (MI) кабель?

Минерально-изолированный кабель для термометров сопротивления состоит из одного или нескольких медных проводов, внедрённых в сильно уплотненной оксид магния, находящийся в оболочке корпуса трубки, сделанной например из нержавеющей стали 1.4571. Для термопар вместо ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.