Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Серия из нержавеющей стали
Данное мембранное реле давления разработано специально для применения в условиях, критичных с точки зрения безопасности.
Сертификация процесса изготовления согласно ISO 9001:2000 гарантирует высокое качество и надежный контроль Вашего оборудования. На всех этапах производства мембранное реле давления проверяется с применением специального ПО обеспечения качества и по завершении проходят 100%-е тестирование.
В стандартном исполнении все смачиваемые части изготовлены из нержавеющей стали.
Для более высокой универсальности мембранное реле давления снабжено микровыключателем, позволяющим напрямую подключать электрическую нагрузку до 20 А / АС 220 В. Для более низких значений коммутируемой мощности, например, для PLC, опционально можно выбрать микровыключатель, заполненный аргоном, с позолоченными контактами.
Использование мембранной измерительной ячейки делаeт мембранное реле давления модели MW очень долговечным, оно отлично зарекомендовало себя в эксплуатации.
Для случаев, когда необходима стойкая защита от коррозии, в распоряжении имеется исполнение со смачивающимися частями из Monel или с покрытием из PTFE и Hastelloy.
Для диапазона настройки от 4 до 40 бар в качестве измерительного элемента используется поршень (замещает или дополняет мембрану). Компоненты данного исполнения, контактирующие с измеряемой средой и выполненные из нержавеющей стали, особенно подходят для применения с жидкими средами.
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модель 910.12
Модель 910.14
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель PXA
Для обрабатывающей промышленности
Модели BA, BAX
Взрывозащищенная оболочка Ex d
Модель PCA
Модель PXS
Модель MW
Модель MA
Ex защита Ex-d, IP65
Мембранное реле давления, модель MW
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.