Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для обрабатывающей промышленности
Данные высококачественные механические переключатели давления предназначены для критичных с точки зрения безопасности применений. Большим преимуществом механических переключателей давления является то, что для процесса коммутации им не нужен источник питания.
Программное обеспечение контроля качества отслеживает процесс изготовления переключателя на каждом этапе, после чего все 100% переключателя подвергаются тесированию. Благодаря своей компактности переключатель давления модели PXS можно монтировать в условиях с ограниченным пространством. Прочный корпус переключателя из нержавеющей стали 316 способен выдерживать эксплуатацию в жестких, вызывающих коррозию условиях обрабатывающей промышленности в рабочем диапазоне до 1000 бар.
В переключателе давления имеется микропереключатель, который позволяет напрямую коммутировать электрическую нагрузку до 250 В, 5 A переменного тока с невоспроизводимостью 1 % от значения уставки.
В зависимости от применения можно подобрать соответствующий вариант исполнения контакта и электрического соединения; например, герметичные микропереключатели подходят для работы в коррозионной окружающей среде, а двухполюсный контакт (DPDT) - для двух отдельных контуров.
Тарельчатая пружина обеспечивает одновременное срабатывание контакта DPDT и благодаря своему быстродействию увеличивает стабильность переключения и устойчивость к вибрациям.
Для применений, связанных с обеспечением безопасности, опционально имеются реле давления, квалифицированные по SIL-2 или SIL-3.
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель 910.15
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.11
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель BWX
Исполнение из нержавеющей стали, IP65
Модель PCS
Модель PCA
Модель MW
Серия из нержавеющей стали
Модели BA, BAX
Взрывозащищенная оболочка Ex d
Модель MA
Ex защита Ex-d, IP65
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.