Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для обрабатывающей промышленности
Переключатель давления специально предназначен для применений, критичных с точки зрения безопасности с возможностью монтажа в ограниченном пространстве. Большим преимуществом механических переключателей давления является то, что для осуществления коммутации не требуется источник питания. Каждый этап производства всех переключателей давления контролируется программным обеспечением контроля качества продукции с последующей 100% проверкой.
Прочный корпус переключателя из алюминиевого сплава или нержавеющей стали 316 может выдержать жесткие коррозионные условия эксплуатации, имеющие место в обрабатывающей промышленности, в рабочих диапазонах до 1000 бар. Для регулировки уставки просто откройте защитную крышку. Доступ к клеммному блоку для выполнения электрических соединений защищен навинчивающейся крышкой, фиксирующейся винтовым замком для защиты от несанкционированного доступа.
Встроенный в прибор микропереключатель позволяет непосредственно коммутировать электрическую нагрузку до 250 В перем. тока, 15 A.
В зависимости от конкретного применения можно выбрать подходящий вариант исполнения с электроконтактом и электрическим соединением, например, герметичные микропереключатели подходят для работы в условиях коррозионной окружающей среды, а исполнения с контактом DPDT (двухполюсный переключатель) подходят для двух раздельных цепей. Благодаря использованию в качестве чувствительного элемента мембраны с возвратной пружиной переключатель давления модели PCS обладает чрезвычайно высокой прочностью, обеспечивающий оптимальные рабочие характеристики. Для применений, связанных с обеспечением безопасности, переключатель давления опционально выпускается в исполнениях, квалифицированных по SIL 2 или SIL 3.
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.15
Модель 910.11
Модель PCA
Модель PXS
Модель BWX
Исполнение из нержавеющей стали, IP65
Модель PXA
Модель PCS
Модель MA
Ex защита Ex-d, IP65
Корпус переключателя из алюминиевого сплава
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.