Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для обрабатывающей промышленности
Высококачественные механические переключатели давления PCA специально предназначены для применений, критичных с точки зрения безопасности, а также монтажа в ограниченном пространстве. Высокое качество изделий и производство в соответствии с ISO 9001 обеспечивают надежный контроль Вашего оборудования.
Каждый этап процесса производства всех механических переключателей давления отслеживается программой контроля качества с последующим 100% теcтированием.
Все части, контактирующие с измеряемой средой, стандартно выполнены из нержавеющей стали. Корпус переключателя может изготавливаться из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. Для регулировки уставки просто откройте защитную крышку. Опционально данная крышка может быть опечатана. Доступ к клеммному блоку для выполнения электрического подключения защищен навинчивающейся крышкой, фиксирующейся винтовым замком для защиты от несанкционированного доступа.
Механические переключатели давления оснащаются микропереключателем, позволяющим непосредственно коммутировать электрическую нагрузку до 250 В перем. тока, 15 A.
В зависимости от конкретного применения можно выбрать подходящий вариант исполнения с электроконтактом и электрическим соединением; например, герметичные микропереключатели подходят для работы в условиях коррозионной окружающей среды, а исполнения с контактом DPDT (двухполюсный переключатель) подходят для двух раздельных цепей.
Благодаря использованию в качестве чувствительного элемента мембраны с возвратной пружиной механический переключатель давления модели PCA обладает чрезвычайно высокой прочностью, обеспечивает оптимальные рабочие характеристики. Для применений, связанных с обеспечением безопасности, механический переключатель давления PCA опционально выпускается в исполнениях, квалифицированных по SIL 2 или SIL 3.
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.11
Модели BA, BAX
Взрывозащищенная оболочка Ex d
Модель PXS
Модель MA
Ex защита Ex-d, IP65
Модель PXA
Модель MW
Серия из нержавеющей стали
Модель BWX
Исполнение из нержавеющей стали, IP65
Механический переключатель давления, корпус из алюминиевого сплава
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.