Модель 910.12

Дроссель для манометра

Латунь, сталь или нержавеющая сталь

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Дроссель для манометра применение

  • Дроссель предназначен для подавления эффектов пульсации и пиков давления
  • Версия из нержавеющей стали для коррозийных сред измерения, для агрессивных окружающих условий
  • Для промышленных процессов: машиностроение, станкостроение, химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, энергетическая и горнодобывающая отрасли промышленности, общепромышленное применение

Дроссель для манометра

  • Максимальная температура до 120 °C
  • Номинальное давление до 400 бар

Дроссель для манометра

Дроссель для манометра настраивается посредством изменения проходного сечения. Таким образом, дроссель для манометра может быть индивидуально приспособлен к соответствующим условиям эксплуатации. Если необходимо, в процессе эксплуатации возможна дополнительная подстройка.

Дроссель для манометра сглаживает пульсации и скачки давления в измеряемой среде, возникающие в компрессорах, паровых машинах, гидравлических прессах, разрывных машинах и т.д. Это положительно влияет на срок службы манометра, а также увеличивает точность считывания показаний.

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу
G ½ x G ½ B по EN 837-1/7.3

Дроссель для манометра модель 910.12

Дроссель для манометра модель 910.12

  • Дроссель для манометра модель 910.12
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.