Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Взрывозащищенная оболочка Ex d
Данные высококачественные переключатели давления предназначены для применения в условиях с повышенными требованиями к безопасности. Высокое качество исполнения продукта в соответствии с ISO 9001 обеспечивает надежный контроль технологического процесса. Все 100% переключателей на каждом этапе производства контролируются программным обеспечением. Все части, контактирующие с измеряемой средой, стандартно выполнены из нержавеющей стали.
В целях обеспечения максимальной гибкости переключатели давления оборудуются микропереключателями, позволяющими непосредственно коммутировать электрическую нагрузку до 250 В перем. тока, 20 A.
Для меньших значений коммутируемой мощности, например при работе с ПЛК, опционально поставляются заполненные аргоном микропереключатели с позолоченными контактами.
Части, контактирующие с измеряемой средой, могут быть изготовлены из сплава Monel®.
Использование измерительной системы с трубкой Бурдона обеспечивает максимальную надежность переключателя давления модели BA и BAX, гарантирует оптимальные рабочие характеристики и максимальную точность с невоспроизводимостью менее 0,5 % от диапазона измерения.
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.12
Модель PCS
Для обрабатывающей промышленности
Модель MW
Серия из нержавеющей стали
Модель PXA
Модель PXS
Модель BWX
Исполнение из нержавеющей стали, IP65
Модель PCA
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.