Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для обрабатывающей промышленности
Данные высококачественные механические реле давления предназначены специально для применений, связанных с обеспечением безопасности. Большим преимуществом механических реле давления является то, что им для выполнения коммутации не требуется напряжение питания.
Каждый этап производства реле отслеживается программным обеспечением анализа качества продукции, после чего 100% реле проходят испытание. Благодаря своей компактности реле давления модели PXA можно устанавливать в местах с ограниченным монтажным пространством. Прочный корпус реле из нержавеющей стали 316 способен выдерживать жесткие и вызывающие коррозию условия эксплуатации в обрабатывающей промышленности с рабочими диапазонами давления до 1000 бар.
Реле давления имеет микропереключатели, которые позволяют непосредственно коммутировать электрические нагрузки до 250 В, 5 A переменного тока с невоспроизводимостью 1 % от значения уставки. В зависимости от применения можно подобрать подходящий вариант контакта и электрического соединения, например, герметизированные микропереключатели подходят для работы в условиях коррозионной окружающей среды и контакт DPDT (двухполюсный переключатель) для двух отдельных цепей. Тарельчатая пружина обеспечивает одновременное срабатывание контакта DPDT и увеличивает виброустойчивость благодаря своему быстродействию. Для применений, связанных с обеспечением безопасности, реле опционально может поставляться с уровнем SIL-2 или SIL-3.
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.12
Модель 910.14
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель PCA
Модель PCS
Модель MW
Серия из нержавеющей стали
Модель MA
Ex защита Ex-d, IP65
Модель BWX
Исполнение из нержавеющей стали, IP65
Модели BA, BAX
Взрывозащищенная оболочка Ex d
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.