Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Исполнение из нержавеющей стали, IP65
Данные высококачественные переключатели давления специально предназначены для критичных с точки зрения безопасности применений. Высокое качество изделий и производство в соответствии с ISO 9001 обеспечивают надежный контроль конкретной установки. Каждый этап производства 100% переключателя контролируется программным обеспечением контроля качества. Все контактирующие с измеряемой средой части стандартно изготавливаются из нержавеющей стали.
С целью обеспечения максимальной гибкости эксплуатации переключатели давления оснащены микропереключателями, которые допускают непосредственную коммутацию электрических нагрузок до 250 В перем. тока, 20 A.
Для коммутации менее мощных нагрузок, например, в применениях с ПЛК, опционально поставляются микропереключатели с заполнением аргоном и позолоченными контактами.
Для применений со специальными требованиями к частям, контактирующим с измеряемой средой, поставляется версия из Monel®.
Благодаря использованию измерительной системы с трубкой Бурдона переключатель давления модели BWX является крайне прочным и обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики и максимальную точность измерения с невоспроизводимостью менее 0,5 % от ВПИ.
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.11
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.15
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель PCA
Для обрабатывающей промышленности
Модель MA
Ex защита Ex-d, IP65
Модель PXA
Модель PXS
Модель BWX
Модель MW
Серия из нержавеющей стали
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.