Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Ex защита Ex-d, IP65
Эти высококачественные переключатели давления были разработаны специально для обеспечения безопасности критически важных применений. Качество продукции обеспечивает надежный контроль вашего предприятия. Производитель CELLA сертифицирован по ISO 9001. В процессе производства переключатели проходят проверку с помощью программного обеспечения контроля качества на каждом технологическом этапе, а впоследствии проходят 100% проверку.
Все контактирующие с продуктом материалы изготавливаются из нержавеющей стали, как стандарт. Каждый вид переключателей доступен в IP65, Ex-IA или Ex-D версиях.
В целях обеспечения максимально гибкой работы переключатели давления оснащены микро-переключателями, которые позволяют коммутировать электрическую нагрузку до 15 А / AC 220 В напрямую.
Для небольших контактных нагрузок, таких как входные сигналы ПЛК, в качестве опции могут быть выбраны аргон заполненные микровыключатели с позолоченными контактами.
С помощью мембранной измерительной системы переключатель давления MA имеет чрезвычайную прочность и гарантирует оптимальные рабочие характеристики. Для применений, требующих особенно высокую защиту от коррозии, доступны варианты смачиваемых частей, выполненных из PTFE или Monel.
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.11
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель IVM
Исполнение для промышленного использования и измерительной аппаратуры
Модель 910.15
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель BWX
Исполнение из нержавеющей стали, IP65
Модель MA
Модель PCS
Для обрабатывающей промышленности
Модель MW
Серия из нержавеющей стали
Модель PXA
Модель PCA
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.