Модель 910.11

Клапан запорный игольчатый

Латунь, сталь или нержавеющая сталь

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Клапан запорный игольчатый применение

  • Запорный или дросселирующий элемент для средств измерения давления жидкостей, газов и испарений
      • Исполнение из хромоникелевой стали – для агрессивных рабочих сред, в т.ч. и для работы в агрессивной окружающей среде
      • Для технологических процессов: в машиностроении, в сооружении общих промышленных установок, химической и нефтехимической отрасли промышленности, в энергетике, горнодобывающей отрасли промышленности, в охране окружающей среды

Клапан запорный игольчатый особенности

  • Стандартный игольчатый клапан без тестового крана по DlN 16270 (с винтом для сброса давления)
  • Игольчатый клапан с тестовым краном по DlN 16271 (с винтом для сброса давления)
  • Игольчатый клапан с отсекаемым тестовым присоединением по DlN 16272
  • Номинальное давление до 400 бар

Клапан запорный игольчатый описание

Клапан запорный игольчатый - это запорное устройство, которое предназначается для перекрытия рабочей среды. Регулирование происходит при помощи вращения маховика, который передает крутящий момент к штоку и приводит в движение затвор.

Затвор имеет игловидную форму, который передвигается по уплотнительной поверхности седла и перекрывает проходное сечение канала, по которому протекает рабочая среда.

Таким образом, клапан запорный игольчатый  имеет простую конструкцию, она получила широкое распространение благодаря своей высокой герметичности.

Запорное устройство, к которым относится клапан запорный игольчатый, рекомендуется устанавливать между точкой измерения давления и манометром.

Клапан запорный игольчатый упрощает задачу по демонтажу и замене измерительного прибора, которая решается перекрытием вентиля, без отключения линии подачи и сброса рабочей среды на приборе.

 

Клапан позволяет легко контролировать нулевую точку в рабочем положении без отключения рабочей системы. Изготавливается из материалов: латунь, сталь или нержавеющая сталь.  

Форма А - с муфтой, форма В - с поворотной накидной гайкой и ниппелем.

Клапан запорный игольчатый с тестовым присоединением служит для одновременной установки манометра для измерения рабочего давления и контрольного средства измерения давления.

Если клапан запорный игольчатый имеет тестовое присоединение, то оно уплотняется с помощью колпачка и уплотнителей (DlN 16271) или с помощью дополнительного клапанного шпинделя (DlN 16272). Вентили не содержат силикон.

Клапан запорный игольчатый, DIN 16270, регулировочная гайка с левой/правой резьбой, наружная резьба G ½, PN 250

Клапан запорный игольчатый, DIN 16270, регулировочная гайка с левой/правой резьбой, наружная резьба G ½, PN 250

  • Клапан запорный игольчатый, DIN 16270, регулировочная гайка с левой/правой резьбой, наружная резьба G ½, PN 250Клапан запорный игольчатый, DlN 16272, накидная гайка с левой/правой резьбой G ½,с диагностическим соединением M20 x 1,5, PN 400
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.