Модель 910.10

Трехходовой кран для манометра

Латунь, сталь или нержавеющая сталь

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Трехходовой кран для манометра применение

  • Предохранительный элемент для средств измерения давления жидкостей, газов и паров

Трехходовой кран для манометра особенности

  • Исполнение по DIN 16261, DIN 16262 и DIN 16263
  • Номинальное давление до 25 бар
  • Рабочая температура до 50 °C

Трехходовой кран для манометра описание

Трехходовой кран для манометра дает возможность в зависимости от положения рукоятки провести сброс давления (положение сброса давления), создать давление (рабочее положение) или осуществить сброс измеряемой среды (положение слива). Для более высоких значений давления рекомендуется применять вентили для манометров.

Трехходовой кран для манометра с тестовым присоединением служит для одновременной установки манометра для измерения рабочего давления и контрольного средства измерения давления.

При данном исполнении трехходового крана для манометра третий выход (в дополнение к стандартным двум), который в стандартном исполнении служит для слива измеряемой среды, позволяет отсоединить подключенное средство измерения давления. Четвертое положение позволяет подключить тестовый манометр.

 

Трехходовой кран для манометра, внутренняя/внешняя резьба, G ½ / G ½ B, DIN 16261, PN 25

Трехходовой кран для манометра, внутренняя/внешняя резьба, G ½ / G ½ B, DIN 16261, PN 25

  • Трехходовой кран для манометра, внутренняя/внешняя резьба, G ½ / G ½ B, DIN 16261, PN 25
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.