Модели IV20, IV21

Вентильный блок

2-вентильный блок

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Вентильный блок применение

  • Отсечка и дренаж средств измерения давления
  • Для газообразных и жидких агрессивных сред, не являющихся высоковязкими или кристаллизующимися, а также для применения в агрессивной окружающей среде
  • Непрерывные технологические процессы: нефтегазовая, нефтехимическая, химическая промышленности, выработка электроэнергии, водоподготовка и очистка сточных вод


Вентильный блок особенности

  • Конструкция с низкой степенью износа благодаря невращающемуся наконечнику штока в крышке
  • Минимальное усилие при вращении и плавность работы рукоятки вентиля даже при высоком значении давления
  • Повышенная безопасность благодаря противовыбросовой конструкции крышки вентиля
  • Седло клапана тестируется на герметичность согласно BS6755 / ISO 5208, скорость утечки соответствует классу A
  • По запросу возможно сочетание вентилей и приборов в соответствии с требованиями заказчика (адаптация)


Вентильный блок описание

Вентильный блок модели IV20, IV21 объединяет запорный и спускной клапаны.

Вентильный блок имеет отсечной клапан и дренажный клапан. Отсечной клапан отделяет технологический процесс от измерительных приборов, таких как манометры, реле давления или преобразователи. Путем закрывания данного клапана можно безопасно демонтировать прибор для проведения работ по техническому обслуживанию, например, для калибровки или замены. Дренажный клапан позволяет безопасно сбросить давление из прибора до выполнения монтажа или проверки нулевой точки.

За счет невращающегося наконечника штока вентильный блок имеет минимальный износ уплотнительных элементов.

В результате, особенно при частом открывании и закрывании, происходит заметное увеличение срока службы.

Вентильный блок также имеет противовыбросовую конструкцию, что увеличивается эксплуатационную безопасность, особенно в применениях с высоким давлением.

Опционально WIKA предлагает использовать вентильный блок для профессиональной установки на нем приборов измерения давления, а также другого дополнительного оборудования, что позволяет получить полностью готовую к установке конструкцию, называемую по-другому адаптация. Для обеспечения надлежащих характеристик всей системы выполняется дополнительное испытание на герметичность всей сборки.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.