Модель 910.13

Клапан регулирующий, регулируемый клапан

Лутунь или нержавеющая сталь

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Клапан регулирующий (регулируемый клапан) применение

  • Защита от перегрузки при воздействии давления, величина которого превышает диапазон шкалы измерительного  прибора
  • Исполнение из нержавеющей стали для работы с агрессивной измеряемой средой, а также для использования в агрессивной окружающей среде
  • Машиностроение, общезаводское проектирование, химическая промышленность, нефтехимическая промышленность, электростанции, горнодобывающая промышленность, добыча на материке и на шельфе, природоохранные технологии


Клапан регулирующий (регулируемый клапан) особенности

  • Конструкция с резьбовым технологическим присоединением формы A или формы B
  • Возможность выбора 7 различных диапазонов уставок
  • Номинальное давление до 600 бар
  • Перегрузочная способность до 1000 бар
  • Защита от воздействия вакуума

Клапан регулирующий (регулируемый клапан) описание

Клапан регулирующий для приборов измерения давления представляет собой поршневой клапан. Благодаря цилиндрической винтовой пружине регулируемый клапан будет оставаться закрытым до тех пор, пока воздействующее на поршень давление будет больше противодавления со стороны пружины.
Как только давление в системе упадет приблизительно на 25 % ниже давления закрытия, клапан регулирующий откроется и поршень вернется в свое исходное положение под действием силы сжатия пружины.

Заводская регулировка
Давление закрывания установлено на половину шкалы соответствующего диапазона уставки.

Установленные значения при заводском монтаже
При заводской установке на средстве измерения давления WIKA устройство защиты настраивается на значение, в 1,1 раза превышающее значение полной шкалы манометра.

Настройка давления закрывания
Если регулировочный винт повернуть по часовой стрелке, усилие винтовой пружины возрастет, а вместе с ним увеличивается и давление закрывания. При повороте регулирующего винта против часовой стрелки давление закрывания будет понижаться.

Для установки оптимального значения давления закрывания необходимо учитывать температуру в точке измерения.

Регулируемый клапан не подходит для использования в качестве контроллера или для целей управления и регулировки.

Клапан регулирующий, регулируемый клапан модель 910.13

Клапан регулирующий, регулируемый клапан модель 910.13

  • Клапан регулирующий, регулируемый клапан модель 910.13
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.