Модели 432.10, 432.15

Миниатюрный мембранный манометр

Для сверхчистых сред, НР 1" и 1,3"

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных и жидких сред, химически активных сред высокой степени очистки, а также для использования в условиях агрессивной окружающей среды
  • Производство полупроводников и плоских индикаторных панелей
  • Газораспределительные системы
  • Медицинские газы
  • Трубопроводная обвязка


Особенности

  • Отсутствие в манометре скрытых полостей
  • Малый внутренний объем для уменьшения образования наслоений и скапливания твердых частиц
  • Компактная конструкция
  • Испытан на герметичность гелиевым течеискателем, скорость утечки
    ≤ 10–9 мбар · л/с
  • Внутренние детали и корпус с электрохимической полировкой, чистота обработки внутренних поверхностей Ra < 0,25 мкм (Ra < 10 мкдюйм)


Описание

Миниатюрный мембранный манометр разработан для работы со сверхчистыми средами в условиях ограниченного пространства, таких как регуляторы и сепараторы газа.

Номинальные размеры 1" и 1,3" идеально подходят для применения с газообразными, жидкими и коррозионными средами под давлением до 160 ф/кв. дюйм.

Миниатюрный мембранный манометр испытан на герметичность гелиевым течеискателем, а его внутренние поверхности обработаны методом электрохимической полировки в соответствии с санитарными стандартами.

Удовлетворяя требованиям, предъявляемым для измерения сверхчистых сред, миниатюрный мембранный манометр может использоваться при производстве полупроводников и плоских индикаторных панелей, в различных газораспределительных системах, а также для работы с медицинскими газами.

Миниатюрный мембранный манометр соответствует стандартам SEMATECH и SEMI, что гарантирует поддержание соответствующего качества, требуемого для вашего применения.

Модель 432.15, номинальный размер 1,3"

Модель 432.15, номинальный размер 1,3"

  • Модель 432.15, номинальный размер 1,3"Модель 432.10, номинальный размер 1"
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.