Модели 700.01, 700.02

Манометр дифференциального давления

С магнитным поршнем или с магнитным поршнем и мембранным разделителем

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации
  • Установки фильтрования
  • Контроль насосных установок
  • Контуры охлаждения
  • Трубопроводные системы

Особенности

  • Диапазоны измерения дифференциального давления
    Модель 700.01: от 0 ... 400 мбар до 0 ... 10 бар
    Модель 700.02: от 0 ... 160 мбар до 0 ... 2,5 бара
  • Компактный корпус из нержавеющей стали, выдерживающий высокое рабочее давление (статическое), опционально 100, 250 или 400 бар
  • Перегрузка с любой стороны до величины максимального рабочего давления
  • Корпус системы и индикатора заменяется на месте монтажа
  • До 2 герконов с возможностью замены и регулировки в точке монтажа


Описание

Модель 700.01 в первую очередь используется для контроля дифференциального давления, даже при высоких его значениях, в системах подготовки и подачи газа и воздуха.

Версия модели 700.02 с мембранным разделителем предназначена для работы с жидкостями и подходит для систем водоподготовки и водоснабжения.

Компактная, модульная конструкция данных дифференциальных манометров позволяет заменить впоследствии измерительную систему и диапазон измерения, а также заменить или настроить герконы непосредственно в точке монтажа.

Модель 700.01 может оснащаться фланцем для монтажа в панель.

Несмотря на высокую перегрузочную способность данных моделей с любой стороны до величины максимального рабочего давления масса стандартных версий крайне мала и составляет приблизительно 220 г для модели 700.01 и приблизительно 500 г для модели 700.02. Таким образом обеспечивается экономичное и гибкое решение для выполнения конкретных задач измерения.

Данная компактная конструкция с измерительной системой из нержавеющей стали обеспечивает оптимальное соотношение цена/качество.

С магнитным поршнем модель 700.01

С магнитным поршнем модель 700.01

  • С магнитным поршнем модель 700.01С магнитным поршнем и разделительной мембраной модель 700.02
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.