Модель 716.05

Манометр дифференциального давления

Компактная конструкция, НР 80мм, класс точности от 2,5 до 4,0, высокое давление

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение в точке с низким значением дифференциального давления и очень высокими односторонними или переменными перегрузками
  • Для прозрачных, чистых, неналипающих и неагрессивных измеряемых сред
  • Управление давлением вентиляторов и воздуходувок
  • Контроль состояния фильтров в вентиляционных и отопительных системах
  • Измерение уровня в герметичных емкостях


Особенности

  • Диапазон измерения дифференциального давления от 0 до 16 мбар
  • Высокое рабочее (статическое) давление и высокая устойчивость к перегрузкам до 16 бар
  • Большое разнообразие вариантов монтажа, типов и расположения технологических присоединений

Описание

Компактный манометр дифференциального давления модели 716.05 с номинальным диаметром 80 мм специально предназначен для точек, в которых измерения проводятся при низких значениях дифференциального давления. Дополнительно обеспечивается защита от перегрузок до 16 бар с любой стороны.

Диапазон показаний дифференциального давления зависит от класса точности 2,5 % и 4 %. Имеется возможность измерения значений дифференциального давления от 0 до 16 мбар и от 0 до 600 мбар.

Манометр дифференциального давления имеет самые разнообразные варианты технологических присоединений, может монтироваться в панель; поэтому его можно использовать в разных применениях.

Манометр дифференциального давления
  • Манометр дифференциального давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.