Модель 910.16

Кронштейн для монтажа приборов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для монтажа приборов измерения давления и других приборов

Особенности

  • DlN 16 281 - форма H, для крепления на стену. Алюминиевое литье с порошковым покрытием, черный
  • DlN 16 281 – форма А, для крепления на стену, на трубу или на стойку. Чугун оцинкованный с порошковым покрытием, черный 
  • Для крепления на трубу DN 20 до DN 80 (¾ до 3 in.) стальную оцинкованную

При исполнении по стандарту DlN 16281 головка кронштейна имеeт конструкцию скобы, состоящей из двух частей. Другие версии позволяют монтировать приборы с такими элементами, как мембранный разделитель с капилляром, разместив такие подводные линии сбоку и закрепив их.


Описание

  • Адаптер
    Присоединение к процессу G ½ B / G ½ и ½ NPT по EN 837-1 из латуни, стали и нержавеющей стали 1.4571
  • Кронштейн для непосредственного монтажа прибора. Диаметр зажима кронштейна 30 мм, для крепления манометра, с квадратным сечением штуцера (место под ключ) 22 мм. Дополнительного адаптера не требуется.

  • Кронштейн для крепления на стену из стали с серебряным покрытием.
  • Кронштейн для крепления на трубу для размеров DN 20 до DN 80 (¾ до 3 in.) из стали с серебряным покрытием.
Монтажный кронштейн, алюминий, DIN 16 281, форма H

Монтажный кронштейн, алюминий, DIN 16 281, форма H

  • Монтажный кронштейн, алюминий, DIN 16 281, форма HАдаптер, G ½, G ½ B
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.