Модель 910.22

Промежуточный фильтр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для установки на приборах измерения давления в превматических/гидравлических системах, чувствительных к загрязнениям
  • Для улавливания твердых частиц из жидких и газообразных измеряемых сред

Особенности

  • Применение фильтра позволяет избежать:
    - Засорения линий и дроссельных каналов небольшого размера
    - Скопления загрязняющих частиц в измерительных камерах и последствий такого скопления
  • Кроме того, фильтр оказывает демпфирующие действие на скачки и пульсации давления

Описание

Корпус фильтра
Нержавеющая сталь 1.4571

Фильтровальный диск
Нержавеющая сталь 1.4404

Степень очистки
200 μm

Объем пор (отверстий)
30 … 50 %

Диапазон температуры
-25 … +200 °C

Рабочее давление
в зависимости от используемого уплотнения

    • уплотнение PTFE: PN максимум 100 ба
    • уплотнение нержавеющая сталь 1.4571: PN максимум 1600 бар

Присоединение к процессы
Внешняя и внутренняя резьба по EN 837-1 или внешняя резьба NPT

Промежуточный фильтр
  • Промежуточный фильтр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.