Модель A2G-200

Панель управления со встроенным датчиком параметров помещения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Для измерения температуры, содержания углекислого газа (CO2) и относительной влажности воздуха в помещении


Особенности

  • Различные версии для обеспечения максимальной гибкости применения
    - Значения относительной влажности и температуры
    - Значения CO2 и температуры
    - Значения CO2, температуры и относительной влажности
  • Возможность выбора выходного сигнала 0 … 10 В или 4 … 20 мА
  • Версия с протоколом Modbus®
  • Сенсорный экран (дополнительно)


Описание

Панель управления модели A2G-200 со встроенным датчиком параметров воздуха в помещении предназначена для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Различные варианты исполнения позволяют измерять основные параметры воздуха в помещении: относительную влажность, температуру и содержание углекислого газа (CO2).

Большой сенсорный дисплей (дополнительно) облегчает управление и повышает четкость показаний, облегчая их считывание. Встроенный коммутирующий выход (дополнительно) позволяет непосредственно передавать команды на системы верхнего уровня или может использоваться для непосредственной коммутации устройств вентиляции/кондиционирования воздуха или вентиляторов. Для этого управление коммутирующим реле может конфигурироваться по всем трем параметрам (относительная влажность, температура окружающей среды и содержание CO2).

Результаты измерений передаются с помощью аналогового выходного сигнала (0 ... 10 В или 4 ... 20 мА) или по протоколу Modbus® .

Для предотвращения сбоев в работе или управлении ЖК индикатор можно заблокировать путем установки перемычки на печатной плате с тем, чтобы активными были только функции отображения и измерения.

С дисплеем для отображения CO<sub>2</sub> и температуры

Measuring instruments for ventilation and air-conditioning

  • С дисплеем для отображения CO<sub>2</sub> и температурыБез дисплеяMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.