Модель A2G-50

Преобразователь дифференциального давления

Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Преобразователь дифференциального давления применение

  • Измерение дифференциального и статического давления
  • Контроль состояния фильтров
  • Контроль избыточного давления в стерильных помещениях и лабораториях


Преобразователь дифференциального давления особенности

  • Выходной сигнал 0 ... 10 В или 4 ... 20 мА
  • Выходной сигнал Modbus®
  • ЖК-индикатор
  • Не требует технического обслуживания
  • Максимальное рабочее давление 20 кПа


Преобразователь дифференциального давления описание

Преобразователь дифференциального давления модели A2G-50 используется для измерения дифференциального давления газообразной среды в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

В приборе используется пьезорезистивный принцип измерения. Данный компактный преобразователь дифференциального давления отличается превосходными техническими характеристиками, высоким качеством и привлекательной ценой.

Версия с электрическими аналоговыми выходными сигналами для обеих измеряемых величин (0... 10 В или 4 ... 20 мА) или цифровая версия с поддержкой Modbus® позволяют подключать преобразователь дифференциального давления непосредственно к системам управления или системам автоматизации здания.

Диапазон давления, а также единицы измерения и время отклика преобразователя дифференциального давления устанавливаются с помощью перемычек.

Измеренное дифференциальное давление также отображается на ЖК-индикаторе и передается с помощью аналоговых или цифровых выходных сигналов. ЖК-индикатор и наглядная навигация по меню экономит время и упрощает ввод в эксплуатацию.

Преобразователь дифференциального давления модель A2G-50

Преобразователь дифференциального давления для систем вентиляции и кондиционирования

  • Преобразователь дифференциального давления модель A2G-50Преобразователь дифференциального давления для систем вентиляции и кондиционирования
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.