Модель A2G-70

Датчик для монтажа в вентиляционный канал

Для измерения относительной влажности и температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для измерения относительной влажности и температуры газообразной среды в вентиляционных
    каналах

Особенности

  • Электрический выходной сигнал 0 ... 10 В пост. тока или 4 … 20 мA
  • Выходной сигнал с поддержкой протокола Modbus®
  • Простой монтаж
  • Компактная и прочная конструкция
  • Не требуется техническое обслуживание

Описание

Датчик для монтажа в вентиляционный канал модели A2G-70 позволяет измерять относительную влажность и температуру. Он подходит для непосредственного монтажа в круглые вентиляционные трубы или
прямоугольные вентиляционные каналы.

Регулируемый монтажный фланец обеспечивает быструю установку. ЖК-индикатор с подсветкой обеспечивает высокую наглядность показаний, даже на расстоянии. Модель A2G-70 оснащена безвинтовой крышкой для быстрого подключения проводки и ввода в эксплуатацию.

 

 

Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха все большее значение приобретает измерение относительной влажности и температуры воздуха, являющихся основными параметрами, необходимыми для управления/регулирования. Модель A2G-70 определяет относительную влажность и температуру воздуха с помощью емкостного чувствительного элемента. Оба измеряемых параметра передаются от чувствительного элемента к системе управления/
регулирования или автоматизации здания в виде аналоговых выходных сигналов (0 ... 10 В) или цифровых сигналов с поддержкой протокола Modbus® .

Датчик для монтажа в вентиляционный канал
  • Датчик для монтажа в вентиляционный каналMeasuring instruments for ventilation and air-conditioning
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.