Принцип измерения
Проводимость сенсора изменяется пропорционально количеству молекул газов. Зависящий от этого выходной сигналы чувствительного элемента соответственно усиливается DC 0 ... 10 В.
Чем выше выходной сигнал (0... 10 В), тем хуже качество воздуха.
Датчики, предназначенные для газовых смесей являются широкополосными, т.е. по сигналу нельзя определить ни конкретный вид газа, ни его концентрацию в ppm. Чувствительный элемент не может различать приятные и неприятные запахи, т.е. решение о том, приемлимо ли качество воздуха или нет, окончательно принимают лица, которые находятся в данном помещении.
Исполнение
Соответствие CE: 2004/108/EC электромагнитная совместимость
Безопаность продукта: 2001/95/EC
EMC: EN 607301:2002
Безопаность продукта: EN 607301:2002
Напряжение
DC 15 ... 24 В / AC 24 В ±10 %
Мощность
1,2 Вт/ 2,2 ВA
Выходной сигнал
0 … 10 В (3-х проводная схема), нагрузка минимум 10 кОм
Допустимая температура
Окружающая среда: -20 … +50 °C
Допустимая влажность
Максимум 85 % rH (без конденсации)
Степень защиты
IP20 согласно EN 60529 / IEC 592
Вес
150 гр приблизительно